FIA 50
148H3150
Gebruikt in product: FIA 50, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
148H3150
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | FIA 50 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 2 inch 50 my |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | FIA-BAG 50 50my FILTER BAG |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Filter element |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filterzak |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.066 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.227 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |