Seal kit set KDC/GVD 65 Hydrocarbon
148G3837
Gebruikt in product: KDC/GVD 65 Koolwaterstof
148G3837
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KDC/GVD 65 Koolwaterstof |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 65 Hydrocarbon |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Press. control valve sparepart |
| Productnaam | Afdichtingsset |
| Producttype | Afdichtingsset |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Afdichtingsset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.116 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.084 Kilogram |
| Volume | 1.134 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |