Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Onderdeel, Zonder vlotterbehuizing; Compleet inzetstuk met vlotterbal, Inzetstuk HFI 040

148G3661

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: Zonder vlotterbehuizing; Compleet inzetstuk met vlotterbal, Type aanduiding: Inzetstuk HFI 040

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productCompleet inzetstuk met vlotterbalZonder vlotterbehuizing
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionSpare part insert, HFI 040 Valve Body
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepLiquid level valve spare parts
ProductnaamFloat valve insert
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingInzetstuk HFI 040
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.794 Kilogram
Netto gewicht1.597 Kilogram
Volume11.246 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428279383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm