CHV 50; SCA 50
148G3480
Gebruikt in product: CHV 50; SCA 50, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
148G3480
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | CHV 50SCA 50 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 0.3 bar/4.35 psig |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Spare parts, discont. products |
| Productnaam | Spring |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Veer - speciaal |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.018 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |