Onderdeel, KDC/GVD 200
148G3071
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KDC/GVD 200
148G3071
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KDC/GVD 200 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 200 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Press. control valve sparepart |
| Productnaam | Spring |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Spring kit |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.895 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.665 Kilogram |
| Volume | 11.52 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343824 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |