Danfoss logo
Onderdeel, KDC/GVD 100-product-details

Onderdeel, KDC/GVD 100

148G3068

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KDC/GVD 100

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productKDC/GVD 100
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMultifunctionele compressorklep
ProductgroepPress. control valve sparepart
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamSpring
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type aanduidingSpring kit
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.556 Kilogram
Netto gewicht0.351 Kilogram
Volume2.992 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm