Danfoss logo
Onderdeel, KDC/GVD 65-product-details

Onderdeel, KDC/GVD 65

148G3066

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: KDC/GVD 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productKDC/GVD 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingMultifunctionele compressorklep
ProductgroepPress. control valve sparepart
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamSpring
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type aanduidingSpring kit
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.139 Kilogram
Netto gewicht0.099 Kilogram
Volume0.934 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm