Reparatiekit, Pakkingen
148F3024
Type aanduiding: Pakkingen, Gebruikt in product: DSV 1
148F3024
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | DSV 1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | REPAIR-KIT FOR DSV 1 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Safety valve spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Pakkingen |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.212 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.951 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |