Onderdeel, SFV 20, Flens- en pakkingset
148F3020
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SFV 20, Type aanduiding: Flens- en pakkingset
148F3020
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SFV 20 |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 3 pc |
| Material Description | Flanges+Gaskets set for SFV 20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Safety valve spare parts |
| Productnaam | Flange/Gasket |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Flens- en pakkingset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.813 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.72 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |