Onderdeel, SFA 10(H)/15; SFV 15, Set nippel en pakking
148F3019
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SFA 10(H)/15; SFV 15, Type aanduiding: Set nippel en pakking
148F3019
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SFA 10(H)/15SFV 15 |
| Goedkeuring | EAC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Nipples+Gaskets set,SFV10(H)/15,SFV15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Safety valve spare parts |
| Productnaam | Nipples/gasket |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Set nippel en pakking |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.336 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.318 Kilogram |
| Volume | 0.264 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |