Inspectiekit, Afdichtingsonderdelen
148B6947
Type aanduiding: Afdichtingsonderdelen
148B6947
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | CHV-140B 25-40 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | CHV-140B 25-40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Koelmiddel(en) | R744 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Inspection Kit CHV-140B 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Inspectiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Afdichtingsonderdelen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.019 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.006 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794494 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |