Inspectiekit, Afdichtingsonderdelen
148B6941
Type aanduiding: Afdichtingsonderdelen
148B6941
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA/FIA-140B 125 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | SVA/FIA-140B 125 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Koelmiddel(en) | R744 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Inspection Kit SVA/FIA-140B 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Inspectiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Afdichtingsonderdelen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.056 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.171 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162512067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |