Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Functiemodule, REG-LA 25-40

148B6403

Type aanduiding: Bovenkant compleet, Max. Werkdruk [bar]: 52, Onderdelen bijgevoegd: 1 pakking; Bovendeel; 4 bouten, Gebruikt in product: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.275 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]178.0 mm²
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
Gebruikt voor productopmerkingenLange hals voor isolatie
GoedkeuringCEUA
HalsLang
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-LA 25-40 Top Complete
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaREG-SA / REG-SB
Onderdelen bijgevoegd1 pakking4 boutenBovendeel
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeREG-LA 25-40
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type aanduidingBovenkant compleet
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.271 Kilogram
Netto gewicht2.35 Kilogram
Volume8.931 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm