Revisiekit, Conus, afdichting, packing wartel
148B6178
Type aanduiding: Conus, afdichting, packing wartel, Gebruikt in product: REG 65
148B6178
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | REG 65 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | REG Overhaul kit DN 65 cone B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Overhaul kit |
| Producttype | Revisiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Conus, afdichting, packing wartel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.999 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.93 Kilogram |
| Volume | 1.539 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |