Revisiekit, Zuiger en afdichting
148B6168
Type aanduiding: Zuiger en afdichting, Gebruikt in product: CHV 25-40
148B6168
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | CHV 25-40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 25-40 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Overhaul kit |
| Producttype | Revisiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Zuiger en afdichting |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.444 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |