Revisiekit, Conus, afdichting, packing wartel
148B6151
Type aanduiding: Conus, afdichting, packing wartel, Gebruikt in product: SVA 15-20
148B6151
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA 15-20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | SVA Overhaul kit DN 15-20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Overhaul kit |
| Producttype | Revisiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Conus, afdichting, packing wartel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.146 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.095 Kilogram |
| Volume | 0.048 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |