Onderdeel, SCA,CHV-X 50, Vervangingskit
148B6079
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SCA,CHV-X 50, Type aanduiding: Vervangingskit
148B6079
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SCA,CHV-X 50 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Koelmiddel(en) | R1270 |
| Material Description | Replacement O Ring,R1270, SCA/CHV 50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Vervangingskit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.005 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |