Reparatiekit, Packing wartel en afdichting
148B6068
Type aanduiding: Packing wartel en afdichting, Gebruikt in product: SVA 150
148B6068
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA 150 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Repair kit for SVL DN 150 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Packing wartel en afdichting |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.574 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.345 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |