Reparatiekit, Packing wartel en afdichting
148B6065
Type aanduiding: Packing wartel en afdichting, Gebruikt in product: SCA 80; SVA 80
148B6065
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SCA 80SVA 80 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Repair kit for SVL DN 80 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Packing wartel en afdichting |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.308 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.195 Kilogram |
| Volume | 2.387 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |