Reparatiekit, Packing wartel en afdichting
148B6063
Type aanduiding: Packing wartel en afdichting, Gebruikt in product: REG 50; SCA 50; SVA 50
148B6063
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | REG 50SCA 50SVA 50 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Material Description | Repair kit for SVL DN 50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Packing wartel en afdichting |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.132 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.04 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |