Reparatiekit, Packing wartel en afdichting
148B6062
Type aanduiding: Packing wartel en afdichting, Gebruikt in product: REG 25-40; SVA 25-40; SCA 25-40
148B6062
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | REG 25-40SCA 25-40SVA 25-40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Repair kit for SVL DN 25-40 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Packing wartel en afdichting |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.138 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |