Inspectiekit, Afdichtingsonderdelen
148B6044
Type aanduiding: Afdichtingsonderdelen, Gebruikt in product: SVA 15-20; REG 15-20; CHV 15-20; SCA 15-20
148B6044
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | CHV 15-20REG 15-20SCA 15-20SVA 15-20 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Doppakking |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Spare part, Al cap gasket, SVL 15-20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opmerkingen | 10 PCS GASKET IN A PLASTIC BAG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Inspectiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Afdichtingsonderdelen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.006 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.158 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428674836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |