Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Functiemodule, REG-SB 65

148B5768

Type aanduiding: Bovenkant compleet, Max. Werkdruk [bar]: 65, Onderdelen bijgevoegd: 1 pakking; Bovendeel; 4 bouten, Gebruikt in product: REG-SB 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting uitgang aansluiting [mm]65.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]3.065 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]1978.0 mm²
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productREG-SB 65
GoedkeuringCE
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SB 65 Top Complete,PS65
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkSVL Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaREG-SA / REG-SB
Onderdelen bijgevoegd1 pakking4 boutenBovendeel
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeREG-SB 65
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type aanduidingBovenkant compleet
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.742 Kilogram
Netto gewicht2.802 Kilogram
Volume12.933 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428500678
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm