Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Functiemodule, REG-SB 15-20

148B5765

Type aanduiding: Bovenkant compleet, Max. Werkdruk [bar]: 65, Onderdelen bijgevoegd: 1 pakking; Bovendeel; 4 bouten, Gebruikt in product: REG-SB 15; REG-SB 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.178 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]115.0 mm²
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productREG-SB 15REG-SB 20
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SB 15-20 Top Complete,PS65
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaREG-SA / REG-SB
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegd1 pakking4 boutenBovendeel
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeREG-SB 15-20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type aanduidingBovenkant compleet
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.102 Kilogram
Netto gewicht0.7 Kilogram
Volume4.037 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428500708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm