Functiemodule, REG-SB 25-40
148B5481
Type aanduiding: Bovenkant compleet, Max. Werkdruk [bar]: 52, Onderdelen bijgevoegd: 1 pakking; Bovendeel; 4 bouten, Gebruikt in product: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32
148B5481
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatoppervlak [inch2] | 0.823 in² |
| Doorlaatoppervlak [mm2] | 531.0 mm² |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | REG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40 |
| Goedkeuring | CEUA |
| Hals | Standard |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Material Description | REG-SB 25-40 top complete |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | REG-SA / REG-SB |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 pakking4 boutenBovendeel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | REG-SB 25-40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type aanduiding | Bovenkant compleet |
| Uitrusting | Kap |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.346 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.674 Kilogram |
| Volume | 7.524 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |