Onderdeel, SVA 250 - 300, Packing wartel
148B4166
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SVA 250 - 300, Type aanduiding: Packing wartel
148B4166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA 250 - 300 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Compleet |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA 250-300 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Productnaam | Packing gland |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Packing wartel |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.6 Kilogram |
| Volume | 0.947 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |