Onderdeel, SVA 15-20, Packing wartel
148B4137
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SVA 15-20, Type aanduiding: Packing wartel
148B4137
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA 15-20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA-HL 15-20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Packing wartel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.106 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.048 Kilogram |
| Volume | 1.215 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |