Orifice, ORF
119F5404
Bodymateriaal: Messing, Reductietype: Zuiger, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
119F5404
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaat | 082 |
| Doorlaat / Zuigernummer | 082 |
| Doorlaatgrootte [inch] | 0.082 in |
| Doorlaatgrootte [mm] | 2.08 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor koudemiddelverdeler |
| Productnaam | Orifice |
| Producttype | ORF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reductietype | Zuiger |
| Type aanduiding | Reserveonderdelenkit |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.006 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |