Afdichtingsset, Afdichtingsset
119F3948
Afdichtingsset, Producttype: Afdichtingsset, Type aanduiding: RESERVEONDERDEEL, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 5000
119F3948
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5000 pc |
| Material Description | RD Nylon Washer I/5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor koudemiddelverdeler |
| Productnaam | Afdichtingsset |
| Producttype | Afdichtingsset |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | RESERVEONDERDEEL |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.7 Gram |
| Netto gewicht | 0.7 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428426657 |