Danfoss logo
Reparatiekit, RD 5500-product-details

Reparatiekit, RD 5500

119F3003

Bodymateriaal: Messing, Aantal doorlaten/circuits: 06, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal doorlaten/circuits06
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaat / Zuigernummer199
Doorlaatgrootte [inch]0.199 in
Doorlaatgrootte [mm]5.05 mm
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Koelmiddel(en)R22R407CR410A
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen voor koudemiddelverdeler
ProductnaamReparatiekit
Productnaam SCIP-dossierETS 250-800/KVS 42
ProducttypeRD 5500
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
ReductietypeVerstuiver
SCIP-dossiernr.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.275 Kilogram
Netto gewicht0.27 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm