Reparatiekit, RD 5500
119F2890
Bodymateriaal: Messing, Aantal doorlaten/circuits: 08, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 200
119F2890
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal doorlaten/circuits | 08 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 200 pc |
| Koelmiddel(en) | R22R407CR410A |
| Material Description | RD Br5500 0.188/08 I/200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor koudemiddelverdeler |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Productnaam SCIP-dossier | ETS 250-800/KVS 42 |
| Producttype | RD 5500 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.071 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.071 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428419048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |