Onderdeel, IPS 8
084H5077
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: IPS 8
084H5077
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | IPS 8 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Only for 084H5006 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Onderdelen bijgevoegd | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Air purger spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Type aanduiding | Compressor with accesories |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14.4 Kilogram |
| Netto gewicht | 14.2 Kilogram |
| Volume | 36.894 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |