Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Vloeibaargasmenger, LG 22 - 35

069G4004

Gebruikt in product: CPCE 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productCPCE 22
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Ingang heet gas [inch]7/8 in
Ingang heet gas [mm]22.23 mm
Ingangsvloeistof [mm]34.93 mm
Inlaat vloeistof [in]1 3/8 in
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Material DescriptionLG 22-35 Liquid Gas Mixer
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductbeschrijvingVloeistof-gasmenger
ProductgroepToebehoren KV-kleppen
ProductnaamVloeibaargasmenger
ProducttypeLG 22 - 35
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1 3/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]34.93 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.416 Kilogram
Netto gewicht0.39 Kilogram
Volume0.553 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm