Vloeibaargasmenger, LG 16 - 28
069G4003
Gebruikt in product: CPCE 15
069G4003
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | CPCE 15 |
| Goedkeuring | EACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Ingang heet gas [inch] | 5/8 in |
| Ingang heet gas [mm] | 15.88 mm |
| Ingangsvloeistof [mm] | 28.58 mm |
| Inlaat vloeistof [in] | 1 1/8 in |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Material Description | LG 16-28 Liquid Gas Mixer |
| Meer informatie | Voor alle freons |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Vloeistof-gasmenger |
| Productgroep | Toebehoren KV-kleppen |
| Productnaam | Vloeibaargasmenger |
| Producttype | LG 16 - 28 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Stroomrichtingindicator | Gegraveerde 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| Uitgangsgrootte [mm] | 28.58 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.276 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.244 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |