Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Vloeibaargasmenger, LG 12 - 22

069G4002

Gebruikt in product: CPCE 12

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productCPCE 12
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat80 pc
Ingang heet gas [inch]1/2 in
Ingang heet gas [mm]12.70 mm
Ingangsvloeistof [mm]22.23 mm
Inlaat vloeistof [in]7/8 in
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Koelmiddel(en)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionLG 12-22 Liquid Gas Mixer
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductbeschrijvingVloeistof-gasmenger
ProductgroepToebehoren KV-kleppen
ProductnaamVloeibaargasmenger
ProducttypeLG 12 - 22
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]7/8 inch
Uitgangsgrootte [mm]22.23 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.158 Kilogram
Netto gewicht0.145 Kilogram
Volume0.186 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm