Instelbare voelerklem, Max. diameter 50mm buis
068U3528
Type aanduiding: Instelbare voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 50mm buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 50mm buis, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45
068U3528
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | T 2TCTE 2TU |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Max. diameter 50mm buis |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Verstelbare Bulb strap |
| Producttype | Accessoire |
| Type aanduiding | Instelbare voelerklem |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.027 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.046 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |