Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Instelbare voelerklem, Max. diameter 28mm buis

068U3525

Type aanduiding: Instelbare voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 28mm buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 28mm buis, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
Gebruikt in productT 2TE 2TR 6TU
Gebruikt voor productopmerkingenMax. diameter 28mm buis
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepTXV accessories
ProductnaamVerstelbare Bulb strap
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingInstelbare voelerklem
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.019 Kilogram
Netto gewicht0.018 Kilogram
Volume0.048 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162489246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm