Voelerklem, Max. diam. 22mm / 7/8inch buis
068U3519
Type aanduiding: Voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diam. 22mm / 7/8inch buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diam. 22mm / 7/8inch buis, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 48
068U3519
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
| Gebruikt in product | TD1TUBTUBE |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Max. diam. 22mm / 7/8inch buis |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Verstelbare Bulb strap |
| Producttype | Accessoire |
| Type aanduiding | Voelerklem |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.019 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.018 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |