Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap

Voelerklem vaste grootte

068U3510

Type aanduiding: Voelerklem vaste grootte, Gebruikt in product: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Gebruikt voor productopmerkingen1/2 in
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Material DescriptionOEM bulb strap 1/2 in I/45
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepTXV accessories
ProductnaamBulb strap met vaste maat
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RoHS-conformYes - RoHS ok
Type aanduidingVoelerklem vaste grootte
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Gram
Netto gewicht16.9 Gram
Volume0.048 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428182560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm