Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Instelbare voelerklem, Max. diameter 28mm buis

068U3507

Type aanduiding: Instelbare voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 28mm buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 28mm buis, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen

Aanbevolen vervanging: 068U3520

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productT 2TE 2TR 6TU
Gebruikt voor productopmerkingenMax. diameter 28mm buis
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Material DescriptionAccessory bag with short Bulb strap M/25
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepTXV accessories
ProductnaamVerstelbare Bulb strap
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingInstelbare voelerklem
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.022 Kilogram
Netto gewicht0.021 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.053 Liter
EAN/UPC5702428147903