Onderdeel, TCAE; TUA; TUAE, Filter
068U1706
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: TCAE; TUA; TUAE, Type aanduiding: Filter, Filter
068U1706
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | TCAETUATUAE |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Alleen doorlaat 0 - 4 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Material Description | Packing TUA filter (naturel) I/24 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV spare parts |
| Productnaam | Filter |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filter |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.2 Gram |
| Netto gewicht | 0.19 Gram |
| Volume | 0.003 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428050524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |