Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Voelerklem, Max. diam. 22mm / 7/8inch buis

068N2532

Type aanduiding: Voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diam. 22mm / 7/8inch buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diam. 22mm / 7/8inch buis, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 48
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen

Aanbevolen vervanging: 068U3519

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productTD1TUBTUBE
Gebruikt voor productopmerkingenMax. diam. 22mm / 7/8inch buis
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Material DescriptionBulb Strap Ass'y I/48
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepTXV accessories
ProductnaamAdjustable bulb strap
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingVoelerklem
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.022 Kilogram
Netto gewicht0.014 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.024 Liter
EAN/UPC5702422051626