Voelerklemmen, Max. diam. 8mm / 5/16inch buis
068N2529
Type aanduiding: Voelerklemmen, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diam. 8mm / 5/16inch buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diam. 8mm / 5/16inch buis, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 96
068N2529
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | TD1 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Max. diam. 8mm / 5/16inch buis |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 96 pc |
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Meer informatie | Buis: 8 mm / 5/16 inch |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Verstelbare Bulb strap |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Voelerklemmen |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.003 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |