Element voor expansieklep, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Verpakking: Multi-verpakking
068G3262
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Drukvereffening | Intern vereffend |
| Gebruikt in product | TEAT 20TEAT 85 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Lengte capillair [inch] | 196.8 in |
| Lengte capillair [mm] | 5000 mm |
| Material Description | ELM Element TEAT 20/85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Element voor expansieklep |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | TEA TEAT Accessories |
| Producttype | ELM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 35 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 95 °F |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.61 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.306 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |