Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element voor expansieklep, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Verpakking: Multi-verpakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
Gebruikt in productTEA 20TEA 85
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Lengte capillair [inch]196.8 in
Lengte capillair [mm]5000 mm
Material DescriptionELM Element TEA 20/85
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamElement voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTEA TEAT Accessories
ProducttypeELM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Temperatuurbereik [°C] [Max]0 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]32 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.569 Kilogram
Netto gewicht0.46 Kilogram
Volume2.231 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm