ORF, TEA 20-1 PEEK; TEA 20-2 PEEK
068G2060
Verpakking: Multi-verpakking
068G2060
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | TEA 20-1 PEEKTEA 20-2 PEEK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Material Description | TEA 20-1/2 PEEK Orifice insert |
| Nominale capaciteit R717 [kW] | 7.0 kW |
| Nominale capaciteit R717 [TR] | 2.0 TR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Orifice |
| Productnaam SCIP-dossier | TEA/TEAT/TEVA |
| Producttype | ORF |
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
| Bruto gewicht | 0.109 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |