Onderdeel, TE 55, Afdichtingsset
068G0050
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: TE 55, Type aanduiding: Afdichtingsset, Afdichtingsset
068G0050
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | TE 55 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Seal Kit TE 55 |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 x pakking1 x O-ring |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Algemene reserveonderdelen |
| Productnaam | Afdichtingsset |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Afdichtingsset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.004 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |