Onderdeel, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Doorlaat 10 - 0/1/2/3
068F5283
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Type aanduiding: Doorlaat 10 - 0/1/2/3, Reparatiekit
068F5283
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Orific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Doorlaat 10 - 0/1/2/3 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.026 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |