Onderdeel, AKV(A) 20, Doorlaatset 20-4, -5
068F5271
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV(A) 20, Type aanduiding: Doorlaatset 20-4, -5, Reparatiekit
068F5271
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV(A) 20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.6/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Doorlaatset 20-4, -5 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.146 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.124 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.229 Liter |
| EAN/UPC | 5702428059046 |