Onderdeel, AKV(A) 15, Filter en pakking
068F0540
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AKV(A) 15, Type aanduiding: Filter en pakking, Servicekit
068F0540
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Filter gasket AKV/AKVA10-15 MU 20/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Accessoires voor elektrische ventielen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Filter en pakking |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.018 Kilogram |
| Volume | 0.134 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |